Modlink MSDD Einbaurahmen 1-fach metallic
Schließung 3mm Doppelbart inkl. steck. Drehknauf
ArtNr.: | 4000-68513-0000001 |
Gewicht: | 0.087 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Rahmen: Kunststoff PA schwarz
Deckel: Kunststoff, ABS metallic
Schließung: 3 mm Doppelbart
inkl. steckbarem Drehknauf
Deckel: Kunststoff, ABS metallic
Schließung: 3 mm Doppelbart
inkl. steckbarem Drehknauf
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 127 mm |
---|---|
Breite | 66 mm |
Tiefe | 43 mm |
Rahmen
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -30 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm |
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm |
Farbe Deckel | metallic |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Material Deckel | ABS |
Material Gehäuse | PA |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189260 |
ECLASS-7.0 | 27189260 |
ECLASS-8.0 | 27189260 |
ECLASS-9.0 | 27189260 |
ECLASS-10.1 | 27182810 |
ECLASS-11.1 | 27182810 |
ECLASS-12.0 | 27182810 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879368834 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Abdeckung ----