Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Modlink MSDD Einbaurahmen 1-fach Metall

schwarz

ArtNr.: 4000-68112-0000000
Gewicht: 0.316 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 25,11 €
  • 23,72 €
  • 22,32 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Rahmen: Metall, schwarz KTL
Deckel: Metall, schwarz KTL
KTL steht für "Kataphoretische Tauchlackierung" und garantiert dem Produkt einen lang anhaltenden Kratz- und Korrisionsschutz
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 120 mm
Breite 65 mm
Tiefe 38 mm
Rahmen
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 60 °C
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. 1 mm
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. 5 mm
Beschichtung Gehäuse KTL
Material Gehäuse Feinzinkdruckguss

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189260
ECLASS-7.0 27189260
ECLASS-8.0 27189260
ECLASS-9.0 27189260
ECLASS-10.1 27182810
ECLASS-11.1 27182810
ECLASS-12.0 27182810
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879036641
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68112-0000000_09-12.23_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 4000-68112-0000000_03-06.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68112-0000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-68112-0000000_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68112-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 4000-68112-0000000_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-68112-0000000_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)

---- Erdungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten