Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz
2×USB-A Buchse/Stecker 0,7m Leitung + 1xRJ45
ArtNr.: | 4000-68000-0980000 |
Gewicht: | 0.113 kg |
Ursprungsland: | CN |
Verfügbar
Beschreibung
RJ45; USB; USB (A)
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
2× USB (Buchse/Buchse/0.7 m Kabel) Bauf. A
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
2× USB (Buchse/Buchse/0.7 m Kabel) Bauf. A
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 88 mm |
---|---|
Breite | 51 mm |
Tiefe | 45 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Schirmblech
Anschlussinformation | Gewinde M4 |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,9 Nm |
USB
Betriebsspannung AC | 48 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 48 V |
Betriebsspannung DC (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom max. | 500 mA |
USB Spezifikation | 2.0 |
Übertragungsrate max. | 480 MBit/s |
Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom max. (UL) | 175 mA |
Familie-Bauform | RJ45 |
Familie-Bauform Rückseite | RJ45 |
Kabelkategorie min. | Cat5e |
Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037761 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----