Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Deutschland

250VAC/16A orange

ArtNr.: 4000-68000-0140000
Gewicht: 0.074 kg
Ursprungsland:  HU
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 32,22 €
  • 30,43 €
  • 28,64 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Deutschland (VDE) orange
für Einbau vor Hauptschalter
Federkraftklemmen
Zertifikat
Zertifikat

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 88 mm
Breite 51 mm
Tiefe 41 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. -10 °C
Lagertemperatur max. 60 °C
Deutschland (VDE)
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²
AWG-Nummer max. 14
Betriebsspannung AC 250 V
Betriebsstrom min. 10 A
Betriebsstrom max. 16 A
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Polzahl 2 + PE
Anschlüsse pro Pol 2
Schutzkontakt vorhanden ja

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879038164
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-68000-0020000_ina_x_12.zip (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-0140000_4072-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTBF Bericht 4000-68000-0140000_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-0140000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-68000-0140000_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-0140000_stp_x_b.zip (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten