MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig
I:16A U:3x600 VAC Buchform
ArtNr.: | 10532 |
Gewicht: | 1.3 kg |
Ursprungsland: | IT |
Verfügbar
Beschreibung
Strom: 16 A
1-stufig
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
Die 3-phasigen und 1-/2-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1-3/2 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-C-Netze. Die beste Filterwirkung erzielt man mit kurzen Anschlussleitungen (Empfehlung: PE-Anschluss < 10 cm) mit möglichst großen Querschnitten. Die Netzentstörfilter wirken bidirektional (in beide Richtungen). Sie reduzieren symmetrische und asymmetrische Störungen, die häufig bei Frequenzumrichtern und getakteten Stromversorgungen auftreten.
1-stufig
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
Die 3-phasigen und 1-/2-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1-3/2 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-C-Netze. Die beste Filterwirkung erzielt man mit kurzen Anschlussleitungen (Empfehlung: PE-Anschluss < 10 cm) mit möglichst großen Querschnitten. Die Netzentstörfilter wirken bidirektional (in beide Richtungen). Sie reduzieren symmetrische und asymmetrische Störungen, die häufig bei Frequenzumrichtern und getakteten Stromversorgungen auftreten.
Technische Daten
Elektrische Daten
Ableitstrom max. | 10 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|---|
Betriebsspannung AC max. | 600 V |
Elektrische Daten | Eingang
Phasenzahl Eingang | 3 |
---|
Elektrische Daten | Ausgang
Überlaststrom | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde) |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt eindrähtig min. | 0,2 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. | 10 mm² |
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. | 0,2 mm² |
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max. | 6 mm² |
AWG Nummer eindrähtig min. | 24 |
AWG Nummer eindrähtig max. | 7 |
AWG Nummer mehr-/feindrähtig min. | 24 |
AWG Nummer mehr-/feindrähtig max. | 9 |
Geräteschutz | Elektrisch
Dauer Isolationsprüfspannung | 2 s |
---|---|
Isolationsprüfspannung L-L | 3,1 kV |
Isolationsprüfspannung L-N | 3,3 kV |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Höhe | 250 mm |
Breite | 90 mm |
Tiefe | 100 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | L 1 |
PIN 2 | L 2 |
PIN 3 | L 3 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | L 1' |
PIN 2 | L 2' |
PIN 3 | L 3' |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879029247 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----